製品の公開
EVOLUTION Commercial Rubber Flooring
EVOLUTION Commercial Rubber Flooring
EVOLUTION Commercial Rubber Flooring
EVOLUTION Commercial Rubber Flooring
    Dinoflex

    EVOLUTION Commercial Rubber Flooring

    Google翻訳”,

    商業用フローリングは、従来のカーペットや硬い表面から、豪華なEvolutionリサイクルラバーフローリングに進化しました。デザイナーは、鮮やかな色でビジョンを実現し、時の試練に耐えながら、まとまりのある機能的な空間を作り出すことができます。これらの印象的なカラーブレンドを高いトラクション、足元の快適さ、優れた減音特性と組み合わせると、この耐久性のある持続可能なゴム製フローリングは、幅広い商業用途に最適です。次世代のデザインを体験してください。

    Dinoflexに連絡する

    仕様
    • Interlocking Tiles (Loose Lay)

      Size

      37” x 37”= 9.5 ft² (94 cm x 94 cm = 0.88 m²)

      Standard Thickness

      9/32” (7 mm), 5/16” (8 mm), 11/32” (9 mm)


      Square Edge Tile (Glue Down)

      Size

      38” x 38” = 10.0 ft² (96.5 x 96.5 cm = 0.93 m²)

      Standard Thickness

      5/32” (4 mm), 3/16” (5 mm), ¼”(6 mm), 9/32” (7 mm), 5/16” (8 mm), 11/32” (9 mm)

    技術仕様
    • Unique refevolution
    • コレクションセットRubber Flooring
    • コレクションRecycled Rubber Tile, Commercial Flooring, High‑Durability
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-01-02
    • エディション2
    関連
    • 主なマテリアルゴム
    • 設計国カナダ
    • 製造国カナダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - フロアタイル
    • IFC分類Floor
    • UNSPSC名称Rubber flooring
    • UNSPSC30161705
    • MasterFormat 2014 コード09 65 19.33
    • MasterFormat 2014 タイトルRubber Tile Flooring
    • OmniClassNumber23-15 17 15 15
    • OmniClassタイトルRubber Flooring
    • UniFormatIIコードC3020
    • UniFormatIIタイトルFloor Finishes