製品を公開する
DRAINING PART WITH CAST-IRON BARS
DITON

DRAINING PART WITH CAST-IRON BARS

Google翻訳,
SLOT DRAIN CHANNEL SETUPは、舗装、私道、駐車場などの耐久性のある表面から水を排出するために使用されます。このタイプのスロットドレインは、個人的なアプリケーションを含むトラフィックの多いエリアと少ないエリア用です。チャネルの内径100mmは、所定の耐久性のある表面からの雨水排水には十分です。製造技術は独特です。スロットドレン全体は、振動プレス機によって生成されます。そのおかげで、ライバル製品とは異なり、大幅に値下げすることができます。
技術仕様
  • 固有参照番号draining_part_with_cast-iron_bars
  • 製品ファミリSewerage program
  • 製品グループSlotted gutters
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-04-14
  • 版番号1
  • 高さ(mm)200
  • 幅(mm)200
  • 奥行き(mm)500
関連
  • 主要素材コンクリート
  • 副素材コンクリート
  • 設計国チェコ共和国
  • 製造国チェコ共和国
  • 正味重量(kg)33
分類
  • BIMobjectカテゴリー配管設備 - 排水
  • IFC分類パイプセグメント
  • UNSPSC 名称Rain gutters and accessories
  • UNSPSC コード301517