製品の公開
Pitched roof with DELTA®-MAXX PLUS (U-value = 0.179 W / m² • K)
DÖRKEN

Pitched roof with DELTA®-MAXX PLUS (U-value = 0.179 W / m² • K)

Google翻訳”,
断熱性に優れた傾斜屋根構造(U値:0,179 W /m²•K)。追加の対策は、ドイツ屋根貿易中央協会(ZVDH)の規制に準拠した、継ぎ目と穴あき防止のサーキングシートに対応し、タイルの標準的な傾斜を最大8°下回ることができます。追加措置は、ドイツ屋根貿易中央協会の規制に基づく閉鎖デッキにも対応しています。 DIN 4108-3に準拠した湿気保護:重要ではなく、追加のプルーフを必要としないDIN 68800-2に準拠した木材保護:重要ではなく、追加のプルーフを必要としない仕様に基づく情報は現実に対応しています。 BIMオブジェクトを作成するときは、それぞれのソフトウェアを調整する必要がありました。このため、自動計算時に若干のずれが生じる場合があり、結果の確認が必要になります。
仕様
  • Pitched roof with DELTA®-MAXX PLUS (U-value = 0,179 W / m² • K)

    outside

    Low-pitch roof tiles (standard slope: 22°), approx. 50 mm

    Roof and counter battens (each 50/30 mm, distance between the counter battens: approx. 33 cm), 60 mm

    DELTA®-SCHAUM-BAND SB 60 as perforation protection between counter battens and DELTA®-MAXX PLUS, approx. 3 mm

    DELTA®-MAXX PLUS as a vapor-permeable, windproof underlay with integrated self-adhesive edge (sd-value: approx. 0,17 m), approx. 0,7 mm

    Mineral wool insulation 032 / rafter, 8/22 cm (e = 68 cm), 220 mm

    DELTA®-REFLEX as air and vapor barrier (sd-value: approx. 150 m), approx. 0.25 mm

    Substructure, wooden lath (24/48 mm) / air, 24 mm

    Plaster board (μ=4/10), 12.5 mm

    inside

技術仕様
  • Unique refCOM_doerken-pitched-roof-1
  • コレクションセットConstruction
  • コレクションPitched roof
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-02-07
  • エディション1
  • 奥行き(mm)370.45
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアルグラスウール
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
  • IFC分類屋根
  • Uniclass2015コードEF_30_10
  • Uniclass2015詳細Roofs
  • UniFormatIIコードB1020
  • UniFormatIIタイトルRoof Construction