PAC-CLADは、PAC-750 / 850軒裏パネルを提供することにより、金属屋根の軒裏用途に優れた設計の多様性を提供します。事前に形成された両方のプロファイルは、軒裏プロジェクトで効果的なソリューションであり、換気して空気の流れを増やすことができます。
PAC-750軒裏パネル
Petersen Aluminium Corporationは、商業用と住宅用の両方に適した成形済みの軒裏パネルを提供しています。これらのパネルは、.032アルミニウムでロール成形されています。パネルは幅12インチで、中心から中心まで6インチごとに「ビー」溝があり、最大25フィートの連続した長さで提供されます。パネルの最小長は20インチです。このプロファイルでは鋼は使用できません。
Soffit Venting
PAC-750およびPAC-850軒裏パネルは、空気の流れと軒下の換気を可能にするために穴を開けることができます。 PAC-750とPAC-850はどちらも、フルベント、ハーフベント、またはソリッドで利用できます。例としてイラストを参照してください。
Soffit“ J” Channel
Petersenアルミニウムは、どの軒裏パネルにも合うトリムとして軒裏「J」チャンネルを提供できます。 「J」チャンネルは、最大12フィートの長さで同じ色で利用できます。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |