製品の公開
KlearSky™ Metal Framed Glass Skylights
KlearSky™ Metal Framed Glass Skylights
KlearSky™ Metal Framed Glass Skylights
KlearSky™ Metal Framed Glass Skylights
KlearSky™ Metal Framed Glass Skylights
KlearSky™ Metal Framed Glass Skylights
KlearSky™ Metal Framed Glass Skylights
KlearSky™ Metal Framed Glass Skylights
KlearSky™ Metal Framed Glass Skylights

    KlearSky™ Metal Framed Glass Skylights

    Google翻訳”,

    KlearSky™のメリット

    • 低反射ガラスからラミネートガラスまで幅広いガラスオプション
    • 優れた湿気管理を実現する一体型雨樋
    • 追加のサポートを必要とせずに長いスパンに対応するように設計

    長期的な耐久性を考慮して設計・開発された当社の新しい KlearSky™ 天窓は、さまざまなガラスと性能オプションを備えており、プロジェクトのニーズに合わせてカスタム設計できます。

    KlearSky™ には、設置時間を短縮し、留め具の数を減らすQuickLink™ 棟木接続など、数多くの高度な機能が備わっています。寒冷気候の用途向けに、熱的に改善されたフレームを備えたシステムも用意されています。


    仕様
    • Features

      1. Extruded 6005-T5 aluminum frame

      2. Standard or thermally improved options

      3. Long span capabilities of approx. 22’ @ 1:12, minimum pitch for single slopes and 40’ @ 2:12, minimum pitch for ridge assemblies (longer spans may be available - contact us for additional information)

      4. Constructed of recyclable materials (glass and aluminum)

      5. QuickLink™ technology for fast purlin assembly

      6. Internal guttering system for moisture management


      Options

      1. Multiple glazing options available, including high performance insulating glass and laminated glass, in thicknesses from 5/16” to 1-5/16” (Contact us for specific information on glazing options and availability)

      2. Custom/non-standard designs available - contact us with specific project requirements 

      3. Multiple finish options available - paint or anodize (custom colors available upon request) - to meet AAMA 2603, 2604 and 2605 (Contact us for additional information on finish options and availability)

    技術仕様
    • Unique refKlearSky-Metal-Framed-Glass-Skylights
    • コレクションセットDaylighting Systems
    • コレクションTranslucent Skylight Systems
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-03-07
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
    • IFC分類屋根
    • Uniclass2015コードSs_30_10_30_20
    • Uniclass2015詳細Glazed unit roof framing systems
    • MasterFormat 2014 コード08 63 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal-Framed Skylights
    • OmniClassNumber23-13 33 27 19
    • OmniClassタイトルGlazed Roof Structures