製品の公開
BC28SCA Dolphin Velocity Satin Stainless Steel Combination Unit

BC28SCA Dolphin Velocity Satin Stainless Steel Combination Unit

技術仕様
  • Unique refBC28SCA
  • コレクションセットHand Dryers
  • コレクションHand Dryers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-05-12
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1660
  • 幅(mm)300
  • 奥行き(mm)182.5
関連
  • 主なマテリアルステンレス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - ハンド&ヘアードライヤー
  • Uniclass2015コードPr_40_70_62_37
  • Uniclass2015詳細Hand driers