製品の公開
BC628-4 Dolphin Vanity Top Soap Dispenser
BC628-4 Dolphin Vanity Top Soap Dispenser
BC628-4 Dolphin Vanity Top Soap Dispenser
BC628-4 Dolphin Vanity Top Soap Dispenser

    BC628-4 Dolphin Vanity Top Soap Dispenser

    Google翻訳”,
    カウンターマウント液体石鹸ディスペンサー。
    仕様
    • Mounted through countertop or basin for the ultimate prestigious washroom Robust chrome plated brass body Polished chrome finish Hole Ø in counter: 25-35mm Convenient counter top filling Supplied complete with 1,000ml bottle Non rotating counter top soap dispenser Quality non-drip pump Please note – not suitable for use with a multifeed system Uses Standard Liquid Hand Soap and Anti Bacterial Soap WELL Standard compliant
    技術仕様
    • Unique refBC628-4
    • コレクションセットSoap Dispensers
    • コレクションManual
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-05-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)69
    • 幅(mm)100
    • 奥行き(mm)55
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアル真鍮
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • Uniclass2015コードPr_40_70_22_81
    • Uniclass2015詳細Soap dispensers