製品の公開
BC923 Dolphin Stainless Steel Vertical Soap Dispenser
BC923 Dolphin Stainless Steel Vertical Soap Dispenser

    BC923 Dolphin Stainless Steel Vertical Soap Dispenser

    Google翻訳”,
    表面に取り付けられた液体石鹸ディスペンサー垂直。
    仕様
    • Manufactured from cast 304 grade stainless steel Satin, mirror polish and white metal finishes available 1200ml capacity - bulk fill Lockable Suitable for standard liquid hand soap only Complies with the following certifications; Doc M BC923 Brushed Satin finish BC923B Mirror Polished finish BC923-WM White Metal
    技術仕様
    • Unique refBC923
    • コレクションセットSoap Dispensers
    • コレクションManual
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-05-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)206
    • 幅(mm)121
    • 奥行き(mm)72
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • Uniclass2015コードPr_40_70_22_81
    • Uniclass2015詳細Soap dispensers