製品の公開
SOLEAL Next 65 Double action door
SOLEAL Next 65 Double action door
    Domal

    SOLEAL Next 65 Double action door

    Google翻訳”,
    • サーマルブレーク付き65 mmモジュール
    • 優れた汎用性: 建物と個々の住宅プロジェクトの両方に最適
    • 直線的で落ち着いたラインにより、アルミニウムの露出を最小限に抑えた洗練された外観と、優れたグローバルな仕上げを実現
    • SOLEAL Next シリーズの全製品と互換性があります
    • 隠されたハードウェアと要素
    • 1 枚または 2 枚の葉で高さ 2.3 m までの大きな寸法
    • 高い断熱性能と耐候性能
    • 持続可能性: 75% がリサイクル、95% がリサイクル可能
    仕様
    • Diversity of applications :

      • Fixed field
      • Facade integration
      • Reinforced for high traffic
      • Push pull door
      • Swing door
      • Finger protection
      • Anti-bacterial nano-coating on handles
      • Low threshold

      High performance :

      • Thermal performance: Ud up to 1,0 W/m²K, 1-leaf open in, low threshold, glazed, (WxH) 1500 x 2640 mm
      • Air permeability: Class 4
      • Water tightness: Class 6A
      • Wind pressure resistance: Class 2
      • Burglary resistance: RC2, RC3 and PAS24
      • Bullet resistance: FB4 NS

      Large sizes :

      • Height: up to 2,3 meters
      • Glazing thickness: up to 49 mm
      • Infill weight: up to 160 kg

      Sustainability :

      • SOLEAL Next is made in Hydro CIRCAL®, aluminium made with a minimum of 75% recycled end-of-life aluminium.
      • 75% recycled and 95% recyclable
      • PVC-free components
      • Cradle to Cradle®: under certification
      • Dynamic EPD available on TechDesign
    技術仕様
    • Unique refsoleal-next-65-double-action-door
    • コレクションセットWindows & Doors
    • コレクションDoors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-26
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - スイングドア

    対応地域

    ヨーロッパ
    イタリア