製品の公開
Planum-facade VO (top to bottom)
Planum-facade VO (top to bottom)
Planum-facade VO (top to bottom)
Planum-facade VO (top to bottom)
Planum-facade VO (top to bottom)
Planum-facade VO (top to bottom)

    Planum-facade VO (top to bottom)

    5つ星のうち4.64.6(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    効率性、耐久性、美しさ。それが Planum ファサードの象徴です。

    プロファイルの平らな表面と最大 800 mm のデッキ幅により、外面は驚くほど洗練された外観になります。さまざまなプロファイル幅と取り付けオプションにより、他の DOMICO プロファイルと組み合わせた場合でも、多様なデザインの可能性が提供されます。製造時にドアや窓などの要素を考慮したプロジェクト固有の製造により、時間のかかる切断作業は不要になりました。同時に、これにより高い取り付け品質と耐久性が保証されます。

    利点:

    • モジュールストリップによる貫通防止および拡張防止の固定
    • プロファイルの取り付け:水平、垂直、または傾斜取り付け。突き合わせ、または水平、垂直、傾斜、またはオフセットジョイント付き
    • 前面のPlanumプロファイルのネストにより安定性が向上
    • Planum「VO」では上から下への敷設も可能なので、ファサードの組み立てと同時に足場を解体することができます。
    • プレハブ特殊プロファイル、例:影の隙間、パラペットの上端プロファイル、ピラスターストリップ
    • プロジェクト関連製造
    仕様
    • DOMICO PLANUM 32 - VO

      PROFILE INSTALLATION: horizontal (from top to bottom)

      PROFIL WIDTHS:

      • Standard-widths: 200, 300, 400, 500, 600 und 800 mm
      • Special-widths: 201-299, 301-399, 401-499, 501-599 und 601-799 mm
      • Widths < 200 mm: on request

      LENGTH: up to 12 m

      MATERIALS:

      • Aluminum 1,00 -1,80 mm
      • Steel 1,00 – 1,50 mm
      • other materials such as stainless steel, copper or zinc on request

      COATING: Coil-Coating

      COLOR: see DOMICO color chart (special colors available upon request)

      _______________________________________________________

      SUBSTRUCTURE:

      INSTALLATION: vertical

        MATERIAL:

        • galvanized, coated steel, 1,50 mm
        • stainless steel upon request

        COMPONENTS:

        STUCTURE two-piece (incl. compensation option)

        • Module rail "W" - standard height 85 mm, special height 50-190 mm
        • wall spacers - heights 65, 85, 115, 135, 155, 175, 195, 215, 235, 255, 275, 295 mm (+ 5 mm thermal barrier)
        • shim bracket type "K" and "W" - heights 64, 115, 155, 195, 235, 275, 315, 355, 395 mm

        STRUCTURE one-piece (no option for compensation)

        • Module rail "K" - standard height 65 mm, special height 50-160 mm

      技術仕様
      • Unique refplanum-facade-VO
      • タイプ建築資材
      • 公開日2024-12-19
      • エディション1
      関連
      • 主なマテリアルメタル
      • 設計国オーストリア
      • 製造国オーストリア
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ壁 - カーテンウォール

      対応地域

      ヨーロッパ
      イタリア
      オーストリア
      スイス
      スロバキア
      スロベニア
      チェコ共和国
      ドイツ
      ハンガリー