DoorKing1834-80電話入力システム表面実装
モデル1834は、アパートやゲートコミュニティのアプリケーションだけでなく、個別のアクセス制御システムを備えているか、電話入力のみを必要とするオフィスビルや工業用地に適した理想的な電話入力システムです。各1830シリーズユニットは、セルラー、VoIP、ワイヤレス、またはPOTSのいずれかを介した音声およびデータ接続を可能にします。 DKSは、DKSIMサーバーとDKSセルラーサービスを使用して高速に接続する簡単な方法を提供します。単一行のLCDディスプレイは、見やすいように大きな1/2インチの文字を備えており、システムを使用していないときは、パーソナライズされたメッセージが画面を右から左にスクロールします。当社独自の「ワンタッチ」CALLボタンと大きなAおよびZスクロールボタンにより、このシステムは今日の市場で最も使いやすいシステムの1つになっています。セキュリティを強化するために、1834では、コンピュータのディスプレイで発生したアクティビティを監視できます。
リモートアカウントマネージャーとトランザクション分析ソフトウェアがシステムに含まれています。
大きくて使いやすいAとZのスクロールボタン。
ワンタッチ「CALL」ボタン。
内蔵の1行LCDディレクトリディスプレイ。
プログラム可能なディレクトリコード(1〜4桁)。
10桁および11桁のダイヤル機能。
生放送。
ライブトランザクション。
8000イベントトランザクションバッファ。
データベースのインポート/エクスポート機能。
LED照明がキーパッドを照らします。
内蔵時計/カレンダー。
休日のスケジュール。
オープンタイムゾーンを保持します。
組み込みの郵便ロック規定。
Amazon.comで紹介されているように
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |