製品の公開
DoorKing 1838-081 Multi-Door Access Controller
DoorKing

DoorKing 1838-081 Multi-Door Access Controller

Google翻訳”,

DoorKing1838-081マルチドアアクセスコントローラー

DKS 1838マルチドアアクセスコントローラーは、中小企業、オフィスビル、工場、工業用地、集合住宅、またはアクセス制御とレポート機能を必要とするあらゆるアプリケーションに最適です。 1838は2ドアのコントローラーで、簡単に拡張して、有線トラッカー拡張ボードで最大48ドア(またはワイヤレスで24ドア)を制御できます。各1830シリーズユニットは、セルラー、インターネット、またはPOTS(Plain Old Telephone Service)接続を介した接続を可能にします。 DKSは、DKSIMサーバーとDKSセルラーサービスを使用して高速に接続する簡単な方法を提供します。この柔軟なシステムにより、エンコードされたカード、5桁のPIN、ワイヤレスRF制御、またはほぼすべての26ビットウィーガンドデバイスによるアクセス制御が可能になります。

DKSリモートコールステーションを1838に追加して、エントリポイントから指定された電話への通信を提供することもできます。

Amazon.comで紹介されているように

仕様
  • Specifications:

    Stores up to 3000 user names.
    Stores up to 255 area codes.
    Transaction buffer stores last 8000 events.
    Stores up to 8000 access card codes - dependent on system memory.
    31 security (permission) levels, 29 programmable with 4 time zones each.
    8 hold open time zones.
    Three anti-pass back configurations: passive, active and trap.
    Elevator control (note 1) for up to 8 elevators, each serving 64 floors.
    Expandable (note 2) to control up to 48 wired entry points (24 wirelessly).
    4-digit entry codes, one for each telephone number.
    3 form "C" dry contact relays.
    EEPROM memory.
    Two 16 VAC, 20 VA power transformers supplied.
    FCC (US): DUF6VT-12874-OT-T
    DOC (CAN): 1736 4528 A
    Compliant with UL 294.   ETL listed.
    Dimensions: 10.25"H x 12.25"W x 4.25"D.

技術仕様
  • Unique refDoorKing-1838-081-Multi-Door-Access-Controller
  • コレクションセットAccess Control
  • コレクションDoor Access Control
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-02-04
  • エディション1
  • 高さ(inch)10.25
  • 幅(inch)12.25
  • 奥行き(inch)4.25
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - セキュリティ・カメラ・アクセサリー
  • UNSPSC名称Security or access control systems
  • UNSPSC46171619
  • MasterFormat 2014 コード08 74 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAccess Control Hardware
  • OmniClassNumber23-29 13 00
  • OmniClassタイトルSecurity Access Controls