製品の公開
4MP Outdoor Fixed IP Bullet Camera oe-c2214b4
OpenEye

4MP Outdoor Fixed IP Bullet Camera oe-c2214b4

Google翻訳”,

OE-C2214B4 の固定レンズ、True WDR、Adaptive IR により広範囲をカバーし、屋外でも信頼性の高いパフォーマンスを実現します。

OE-C2214B4の主な特徴

真のワイドダイナミックレンジ -変化する光に素早く適応し、一貫した高品質の画像を実現します。

内蔵マイク -内蔵マイクでクリアな音声をキャプチャし、状況を完全に把握します。

アダプティブ IR -暗い環境でも最適な照明と鮮明な画像を実現します。

真の昼/夜 -真の昼/夜の移行を実現する IR カット フィルターを装備しています。

コンパクト- スペース効率の高い設計で、目立たない場所や限られたスペースへの設置に最適です。

廊下モード -細長いエリアを監視するモードで垂直方向のカバレッジを最大化します。

仕様
  • Environment: Outdoor
    Maximum Resolution: 
    2560x1440
    Maximum Framerate: 
    30FPS @ 2560x1440
    Lens: 
    2.8mm Fixed Lens
    Field of View: 
    101.5°
    Pan/Tilt/Rotate: 
    Pan: 0° ~ 360° Tilt: 0° ~ 90° Rotate: 0° ~ 360°
    Ingress Protection: 
    IP67
    Impact Rating: 
    N/A
    Alarm I/O: 
    N/A
    Power Source: 
    PoE (IEEE 802.3af) / DC 12V±25%
    Power Consumption: 
    Max 5.5W
    Operating Temperature: 
    '-22°F ~ 140°F (-30°C ~ 60°C)
    Dimensions: 
    6.5 x 2.5 x 2.5 (166 x 62 x 62mm)
    Weight: 
    0.86lbs (0.39kg)
    Certifications: 
    UL / cUL / FCC
    Country Of Origin: 
    China
    NDAA Compliant: 
    Yes

技術仕様
  • Unique ref4mp-outdoor-fixed-ip-bullet-camera-oe-c2214b4
  • コレクションセットCameras
  • コレクションBullet
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-11-11
  • エディション1
関連
  • 製造国大韓民国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - セキュリティ・カメラ・アクセサリー
  • ETIM コードEC001511
  • ETIM 名Camera for monitoring system
  • Uniclass2015コードPr_60_75_86
  • Uniclass2015詳細Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • MasterFormat 2014 コード28 23 13
  • MasterFormat 2014 タイトルVideo Surveillance Control and Management Systems
  • OmniClassNumber23-29 11 00
  • OmniClassタイトルSecurity Detection and Monitoring