製品の公開
Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E04
Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E04
Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E04
Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E04
Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E04
    dormakaba

    Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E04

    Google翻訳”,
    [リスト]通路幅=650mm、全幅= 1.070 mm、インターロック高さ945 mm、インターロック長= 1.660mmステンレス鋼AISI304、Ø60 mm、10mm強化安全ガラスパネルおよびAISI304ステンレス鋼製のガイド要素バーハンドル。それぞれの手すりに統合されたセンサーシステム(L = 1660 mm / W = 130 mm / H = 45 mm)透明なポリカーボネート製の2つのドアリーフ、上端900mm。ステンレス鋼AISI304で作られたドライブハウジング。ステンレス鋼サテン仕上げ。機能タイプ2パワーアシストモーション。 2つのサーボポジショニングドライブ/2方向の電気制御、ドライブは回転管に統合されています。コンパクトな全長で基本的なセンサーシステムによって監視される入口セクター(両方向の基本的な単一通路監視、セキュリティレベル1)。保護装置:同じセンサーシステムによって監視されるバリアドアの葉の回転角度。 2つの操作モードが可能です。デフォルト位置の「日中操作」が開いています。誰かが許可なく通過しようとすると、ドアは自動的に閉じたままになります。デフォルトの位置「夜間操作」は閉じています。ドアは、許可された人が通過方向に自動的に開いたままになり、通過後に再び閉じます。停電の場合:ドアの葉は自由に動かすことができます!コントロールユニットと電源ユニットはユニットに統合されています。電源装置100-120V/ 200-240 V 50-60 Hz完成した床レベルに留まるFFL屋外設置には適していません! [/リスト]
    技術仕様
    • Unique refArgus_HSB-E04
    • コレクションセットEntrance
    • コレクションSpecial Doors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-01-30
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1020
    • 幅(mm)1050
    • 奥行き(mm)2050
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルポリカーボネイト
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - セキュリティ