製品の公開
Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E12
Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E12
Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E12
Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E12
    dormakaba

    Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E12

    Google翻訳”,
    • 通路幅=650mm、全幅= 1.070 mm、インターロック高さ945 mm、インターロック長= 1.660 mm
    • ステンレス鋼AISI304、Ø60 mm、10mm強化安全ガラスパネルおよびAISI304ステンレス鋼バーハンドルで作られたガイド要素。
    • それぞれの手すりに統合されたセンサーシステム(L = 1660 mm / W = 130 mm / H = 45mm)。
    • 透明なポリカーボネート製の2つのドアリーフ、上端900mm。
    • ステンレス鋼AISI304製のドライブハウジング。
    • ステンレス鋼のサテン仕上げ。
    • タイプ2パワーアシストモーション。 2つのサーボポジショニングドライブ/2方向の電気制御、ドライブは回転管に統合されています。
    • コンパクトな全長で基本的なセンサーシステムによって監視される入口セクター(両方向の基本的な単一通路監視、セキュリティレベル1)。
    • 保護装置:同じセンサーシステムによって監視されるバリアドアの葉の回転角度。
    • 2つの動作モードが可能です。
      • デフォルトの位置「デイオペレーション」オープン:誰かが許可なしに通過しようとすると、ドアは自動的に閉じたままになります。
      • デフォルトの位置「夜間操作」は閉じています。ドアは、許可された人が通過方向に自動的に開いたままになり、通過後に再び閉じます。
    • 停電の場合:ドアの葉は自由に動かすことができます!
    • コントロールユニットと電源ユニットはユニットに統合されています。
    • 電源100-120V/ 200-240 V 50-60 Hz
    • 完成したフロアレベルのFFLに住んでいます。
    • 屋外設置には適していません!
    技術仕様
    • Unique refArgus_HSB-E12
    • コレクションセットEntrance
    • コレクションSpecial Doors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-02-25
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1600
    • 幅(mm)1050
    • 奥行き(mm)2050
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルポリカーボネイト
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - セキュリティ

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア