製品の公開
Half-height Sensor Barrier Argus HSB-S05
Half-height Sensor Barrier Argus HSB-S05
Half-height Sensor Barrier Argus HSB-S05
Half-height Sensor Barrier Argus HSB-S05
Half-height Sensor Barrier Argus HSB-S05
    dormakaba

    Half-height Sensor Barrier Argus HSB-S05

    Google翻訳”,
    • 通路幅=650mm、全幅= 1.070 mm、インターロック高さ945 mm、
    • インターロックの長さ=2.010mm
    • 長方形のステンレス鋼ポストAISI304で作られた8mmのガイドエレメント
    • 強化およびサテン加工された安全ガラスパネルとステンレス鋼バーはAISI304を処理します。
    • ガイド要素に統合されたセンサーシステム。センサーは
    • サテンガラスパネルと赤外線透過セグメント。
    • 透明なポリカーボネート製の2つのドアリーフ、上端900mm。
    • ステンレス鋼AISI304製のドライブハウジング。
    • ステンレス鋼のサテン仕上げ。
    • 機能タイプ2パワーアシストモーション。 2つのサーボポジショニングドライブ/2方向の電気
    • 制御され、回転管に統合されたドライブ。
    • 最適化された全長で強化されたセンサーシステムによって監視される入口セクター
    • および位置合わせ(両方向の単一通路監視のレベルの増加、
    • セキュリティレベル2)。下からの侵入に対する統合された保護、識別
    • トロリー、子供の検出。保護装置:ドアの葉の回転角度は
    • 同じセンサーシステムによって監視されます。
    • 2つの動作モードが可能です。
    • デフォルト位置「デイオペレーション」オープン:ドアは次の場合に自動的に閉じたままになります
    • 誰かが許可なく通過しようとします
    • デフォルト位置「夜間操作」は閉じています:ドアは自動的に開いたままになります
    • 通過方向に許可された人、通過後に再び閉じる
    • 停電の場合:ドアの葉は自由に動かすことができます
    技術仕様
    • Unique refArgus_HSB-S05
    • コレクションセットEntrance
    • コレクションSpecial Doors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-02-25
    • エディション1
    • 高さ(Mm)945
    • 幅(mm)1070
    • 奥行き(mm)2010
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルポリカーボネイト
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - セキュリティ