製品の公開
dormakaba Sliding Door Operator CS80 MAGNEO - Entrance Systems
dormakaba Sliding Door Operator CS80 MAGNEO - Entrance Systems
dormakaba Sliding Door Operator CS80 MAGNEO - Entrance Systems
dormakaba Sliding Door Operator CS80 MAGNEO - Entrance Systems
dormakaba Sliding Door Operator CS80 MAGNEO - Entrance Systems
dormakaba Sliding Door Operator CS80 MAGNEO - Entrance Systems
    dormakaba

    dormakaba Sliding Door Operator CS80 MAGNEO - Entrance Systems

    Google翻訳”,
    • 比類のない自動引き戸オペレーター
    • 自動引き戸オペレーターCS80MAGNEOは、卓越したユーザーの利便性と独自の操作性を特徴としています。ドアは、リニアDCモーターの磁気および非接触せん断波によって駆動されます。 CS 80 MAGNEOは、ほぼサイレントな操作と究極の信頼性という2つのメリットを提供します。
    • 3つの標準サイズと665mmから1125mmまでの開口部で利用可能
    • 寸法62/75mm高さ、60mm幅
    • 最大。パネル重量80kg
    • テスト済みのDINEN1527
    • 調整可能なホールドオープン時間と速度
    • プライベートなリビングエリアやオフィスに最適
    • DIN 18650、ANSIおよびBSIに準拠したタイプテスト済み
    • 利点:モジュラーシステム、簡単な設置、簡単な操作、革新的な技術による長い動作寿命、プラグアンドプレイ技術による簡単な取り付けと試運転、このシステムにより、事実上すべてのドアを自動引き戸として構成できます
    ドルマカバ-www.dormakaba.com
    技術仕様
    • Unique refCS80-MAGNEO
    • コレクションセットOpening & Closing
    • コレクションSliding Door Operators
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-02-25
    • エディション1
    • 高さ(Mm)75
    • 幅(mm)4690
    • 奥行き(mm)63
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)10.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Door openers
    • UNSPSC30171512
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryDoor