製品の公開
Horizontal Sliding Wall System FSW
Horizontal Sliding Wall System FSW
Horizontal Sliding Wall System FSW
Horizontal Sliding Wall System FSW
    dormakaba

    Horizontal Sliding Wall System FSW

    5つ星のうち4.24.2(6 レビュー)
    Google翻訳”,
    • 一点ステンレス鋼固定具を備えた水平スライド壁
    • バリアント FSW-G、FSW-C、および FSW-C plus。 FSW-Gのドアレールは、ヒンジによって上下で互いに接続されており、そのパネルは上部レールの端に吊り下げられています。閉じた壁は、必要に応じて簡単にコンパクトな駐車スタックに変わります。別のスタッキング トラックは必要ありません。
    • 店頭、バルコニー、室内の間仕切りに最適
    • さまざまな駐車レイアウトが利用可能
    • ガラスの種類 強化安全ガラス 10/12 mm、強化合わせ安全ガラス 12、13.5 mm
    • 最大。システムの高さ 3000 mm
    • 最大。パネル幅1200mm。
    • 最大。パネル重量 70kg(パネルの種類による)
    • パネルの種類 シングルアクションエンドパネル、ダブルアクションエンドパネル、ベッドストップエンドパネル、スライドパネル、シングルアクションスライドパネル(FSW-C plus)
    • 利点: 別のスタッキング トラックは必要ありません。 FSW システムは、HSW-G パネルと視覚的に互換性があります。どちらのシステムタイプも同じ軌道レール構造を使用でき、1 つの間口内で効果的に組み合わせることができます。その結果、FSWシステムは、自立型HSWダブルアクションまたはシングルアクションエンドパネルを追加することで補完することもできます.
    ドルマカバ - www.dormakaba.com
    技術仕様
    • Unique refFSW_Sliding-Glass-Wall
    • コレクションセットDividing
    • コレクションMovable Glass Partitions
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-02-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)3000
    • 幅(mm)1100
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)80
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 折れ戸