製品の公開
dormakaba Revolving Door KTV 3 - Entrance Systems
dormakaba Revolving Door KTV 3 - Entrance Systems
dormakaba Revolving Door KTV 3 - Entrance Systems
dormakaba Revolving Door KTV 3 - Entrance Systems
dormakaba Revolving Door KTV 3 - Entrance Systems
dormakaba Revolving Door KTV 3 - Entrance Systems
    dormakaba

    dormakaba Revolving Door KTV 3 - Entrance Systems

    5つ星のうち3.73.7(6 レビュー)
    Google翻訳”,
    • 3枚の葉の回転ドア
    • KTV回転ドアシリーズは、エレガントな美学と相まって内部環境制御が望まれるエントランスエリアに設置するように設計されています。手動、自動、定位置、またはサーボとして利用可能なKTVの範囲は、設計と機能に柔軟性を提供します。
    • 操作モード手動、自動、位置およびサーボ操作
    • 2000mmから3400mmまでの任意の直径。 3600mmおよび3800mmの標準固定直径もご利用いただけます。
    • 電動ドア用の床取り付け型または天井取り付け型ドライブユニット
    • 艶をかけられたまたは固体の天蓋
    • 堅牢なフレーミングまたはファインフレームオプション
    • オプション:追加の保護のためのナイトシールド
    • DORMACODICMasterCardまたはMATRIXProfessionalAccessControlソリューションと統合
    • 認証BSEN16005
    • 利点は、プロジェクト固有の要件を満たす柔軟な設計オプションです。KTV回転ドアは、騒音、ほこり、汚れを効果的に低減するだけでなく、従来の自動ドアと比較して建物の空調制御の削減に大きく貢献します。

    ドルマカバ-www.dormakaba.com

    技術仕様
    • Unique refKTV-3
    • コレクションセットEntrance
    • コレクションRevolving Doors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-02-25
    • エディション1
    • 高さ(Mm)3000
    • 幅(mm)3800
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 回転ドア
    • UNSPSC名称Revolving doors
    • UNSPSC30171509

    対応地域

    ヨーロッパ