製品の公開
dormakaba Swing Door Operator ED100 / ED250  - Entrance Systems
dormakaba Swing Door Operator ED100 / ED250  - Entrance Systems
dormakaba Swing Door Operator ED100 / ED250  - Entrance Systems
dormakaba Swing Door Operator ED100 / ED250  - Entrance Systems
dormakaba Swing Door Operator ED100 / ED250  - Entrance Systems
    dormakaba

    dormakaba Swing Door Operator ED100 / ED250 - Entrance Systems

    Google翻訳”,
    • 低エネルギー電気機械式スイングドアオペレーター
    • ED 100/250 Aスイングドアオペレーターは、さまざまな風荷重を受ける外部ドアや、さまざまな気圧が支配する部屋を分離する内部ドアに特に適しています。風荷重制御は作動速度を監視し、設定値で一定に保ちます。
    • 寸法685x70 x 130 mm
    • 最大。ドアの重量160kg(ED 100)、ドアの葉の幅に応じて400 kg(ED 250)
    • 最大。ドア幅1100mm(ED 100)、1600 mm(ED 250)
    • 最大。開き角110°
    • ホールドオープン時間0〜30秒
    • シングルまたはダブルリーフドア用のプッシュまたはプルバージョン
    • レーダー、プッシュパッド、アクセス制御システムおよびその他の作動装置へのリンクによる起動
    • 1,000,000サイクルまでテスト済み
    • 多段ギアによる低騒音レベル
    • 緊急脱出および防火扉での使用に適しています
    • EN16005を満たすプロジェクトでの使用に適しています
    ドルマカバ-www.dormakaba.com
    技術仕様
    • Unique refswing-door-operator_ED100_ED250
    • コレクションセットOpening & Closing
    • コレクションSwing Door Operators
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-02-25
    • エディション1
    • 高さ(Mm)70
    • 幅(mm)685
    • 奥行き(mm)130
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)12
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ドアパーツ
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Automatic doors
    • UNSPSC30171510

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア