製品の公開
dormakaba Revolving Door Talos RDR-C03 - Entrance Systems
dormakaba Revolving Door Talos RDR-C03 - Entrance Systems
dormakaba Revolving Door Talos RDR-C03 - Entrance Systems
dormakaba Revolving Door Talos RDR-C03 - Entrance Systems
    dormakaba

    dormakaba Revolving Door Talos RDR-C03 - Entrance Systems

    Google翻訳”,
    • 全高=2.300mm、通路高= 2.100 mm、上半身部分= 200 mm
    • 8mmのラミネート加工された安全ガラスまたは金属被覆を備えたボディサイドパネル。
    • ファサードレベルでのボディ要素の熱分離。
    • 反対側のせん断エッジの安全ストリップ。
    • 生アルミ板製のトップ防塵カバー。
    • 下部天井プレートの2つのメンテナンス開口部(DLオプションの場合、外部開口部
    • お客様のプロファイルシリンダーを使用してロックできます)。
    • 回転ユニット4枚葉180°、セントリックベアリング、緊急脱出機能(保護
    • 不法侵入に対して約。 2.000 Nm)、内部緊急によるアクティベーション
    • オフスイッチ、ドアの葉に接着されるブレイクアウトシンボルが含まれています。緊急
    • エスケープ機能:テスト番号07 780 553606(TÜVNord)。オールラウンドアルミ
    • プロファイルT56mm、シーリングブラシ付き。
    • 黒のU字型ハンドル。
    • ドアの葉の水平および垂直の安全ストリップ。
    • 回転ユニットを上部と下部にロックするための2本のバーボルト。
    • RALカラーでパウダーコーティングされています。
    • OPL 01を備えた全自動K8-SA1(オプション「DL1」の場合、電源がないときに開く
    • 利用可能をお勧めします)およびKGB緊急脱出モジュール。
    • 赤外線センサーから始めます。
    • 入口セクターの逆押しボタン。
    • コーナープロファイル(内側)に設置された1つの緊急オフスイッチ。夜がスライドする場合
    • 外にあり、リーダーポストまたはナイトスライドウィングに取り付けられています
    • (NS用の電気アダプターキットが必要です)。
    • 可動性が低下している人のための2つの押しボタン、Ø20。
    技術仕様
    • Unique refTalos_RDR-C03
    • コレクションセットEntrance
    • コレクションSpecial Doors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-02-25
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2300
    • 幅(mm)2100
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルメタル
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 回転ドア
    • UNSPSC名称Revolving doors
    • UNSPSC30171509

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア