製品の公開
dormakaba Revolving Door Talos RDR-S01 - Entrance Systems
dormakaba Revolving Door Talos RDR-S01 - Entrance Systems
dormakaba Revolving Door Talos RDR-S01 - Entrance Systems
dormakaba Revolving Door Talos RDR-S01 - Entrance Systems
    dormakaba

    dormakaba Revolving Door Talos RDR-S01 - Entrance Systems

    Google翻訳”,
    • 全高=2.230mm、通路高= 2.100 mm、上半身部分= 130 mm
    • 8mmのラミネート安全ガラスを備えたボディサイドパネル。
    • ファサードレベルでのボディ要素の熱分離。
    • 2つの積層安全ガラスセグメントで構成されるガラス天井、オールラウンドフレーミング
    • TRLV(線形形状のグレージングの使用に関する技術規則)によると、最大
    • T25の外径は3300mm、T40〜3700mmです。
    • 回転ユニット4枚葉180°、中央プロファイルなし、オールラウンドアルミニウムプロファイルT25 mm(まで
    • Ø3300)シーリングブラシ付き(T40オフØ3400)。
    • 強化安全ガラス。
    • 黒のU字型ハンドル。
    • お客様から提供されたプロファイルシリンダー用のバーロック(下向きに閉じる)により、
    • 回転ユニット。
    • RALカラーでパウダーコーティングされています。
    • 手動で自由に回転でき、スムーズに動きます。
    • 完成した床レベルFFLに取り付け、床の均一性±2 mm(床の場合)
    • 凹凸がある場合は、フロアエレメントを取り付けることをお勧めします)。
    技術仕様
    • Unique refTalos_RDR-S01
    • コレクションセットEntrance
    • コレクションSpecial Doors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-02-25
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2230
    • 幅(mm)3300
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルメタル
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 回転ドア
    • UNSPSC名称Revolving doors
    • UNSPSC30171509

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア