製品の公開
Door closer TS 99 FL
Door closer TS 99 FL
    dormakaba

    Door closer TS 99 FL

    Google翻訳”,

    Contur デザインの TS 99 FL は、ドアの開角度が 0° を超えるとフリースイング機能を備えた開放保持装置で、煙検知システム (RMZ など) と組み合わせると、防火ドアの開放保持システムとして使用できます。統合ソリューション、つまりドアの開角度が 0° を超えるとフリースイング機能を備えた開放保持装置と内蔵の煙検知システムも、TS 99 FLR または TS 99 FLR-K の形で利用できます。どちらのシステムでも、フリースイング機能により、ドアを抵抗なく操作できます。ただし、アラームまたは停電が発生した場合は、ドアクローザーの動作が再開され、ドアは確実に閉じられます。

    ISO 9001 認証を取得しています。

    貿易のために

    • 製品ラインナップの理想的な補完
    • 在庫管理を容易にする明確な範囲構造

    設置者/製造者向け

    • 簡単に素早く取り付けられます
    • 標準のリーフまたはオーバーヘッドトランサムの取り付けにより、柔軟なアプリケーション適合性を実現

    建築家/設計者向け

    • バリアフリー建築の法的要件を満たす
    • シングルドアまたはダブルドアに汎用的に適合
    • dormakaba Conturデザインのすべての製品にマッチする統一された外観

    ユーザー向け

    • ドアの開口角度が0°を超えるとフリースイング機能
    • パッシブ/予防防火アプリケーションにおける抵抗のないドアの開放
    • ユーザーの安全性を最大限に高める
    仕様
    • Slide channel door closer compliant with EN 1154, with CE mark, in the Contur design, for door widths up to 1250 mm, with electrohydraulic hold-open, compliant with EN 1155, with free-swing action from a door opening angle of > 0°.Closing speed and latching action adjustable. Non-handed. Operating voltage 24 V DC.

      Approved by the German Institute for Building Technology, Berlin, for use in a hold-open system. Acceptance inspection mandatory in Germany. In transom-mounted arrangement, a certificate of compliance in conjunction with the relevant fire and smoke check door is mandatory

    技術仕様
    • Unique refTS99_FL
    • コレクションセットDoor Closer
    • コレクションSlide Channel
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-03-21
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ドアパーツ

    対応地域

    ヨーロッパ