製品の公開
13415979 WATER SHEET Cascade spout for wall mounting 150 mm
13415979 WATER SHEET Cascade spout for wall mounting 150 mm
13415979 WATER SHEET Cascade spout for wall mounting 150 mm
13415979 WATER SHEET Cascade spout for wall mounting 150 mm
    Dornbracht

    13415979 WATER SHEET Cascade spout for wall mounting 150 mm

    Google翻訳”,
    ウォーターシート壁取り付け用カスケードスパウト150mm

    Dornbrachtに連絡する

    仕様
      • 150 mm projection
      • cascade
      • cover plate 240 x 60 mm
      • 1/2" connection
      • plug-link mounting
      • max. flow 26.5 l/min at 3 bar flow pressure

      Available in chrome, platinum matt, platinum, brushed Durabrass, matt black, Dark Platinum matt

    技術仕様
    • Unique ref13415979
    • コレクションセットGeneric
    • コレクションShowers - Spa Showers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-10-11
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)3.36
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011421
    • ETIM 名Outlet for sanitary taps