製品の公開
26413710 LULU Shower set without hand shower
26413710 LULU Shower set without hand shower
26413710 LULU Shower set without hand shower
26413710 LULU Shower set without hand shower
26413710 LULU Shower set without hand shower
26413710 LULU Shower set without hand shower
    Dornbracht

    26413710 LULU Shower set without hand shower

    Google翻訳”,
    LULUシャワーセットハンドシャワーなし

    Dornbrachtに連絡する

    仕様
    • LULU Shower set without hand shower

      • slide bar
      • rosette 78 x 55 mm
      • gauge 800 mm
      • metal shower hose 1750mm with integrated anti-twist protection
      • shower hose connector 3/8"
      • Pipe diameter 18 mm

      This article does not include a hand shower!
      Fits LULU

      Available in chrome, platinum matt, platinum, brushed Durabrass, matt black, Dark Platinum matt

      Accessory is needed

    技術仕様
    • Unique ref26413710
    • コレクションセットLulu
    • コレクションLULU
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-10-11
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)1.12
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010109
    • ETIM 名Sliding rod combination