製品を公開する
26413979 Dornbracht Shower set without hand shower
26413979 Dornbracht Shower set without hand shower
26413979 Dornbracht Shower set without hand shower
26413979 Dornbracht Shower set without hand shower
26413979 Dornbracht Shower set without hand shower
26413979 Dornbracht Shower set without hand shower
26413979 Dornbracht Shower set without hand shower
26413979 Dornbracht Shower set without hand shower
    Dornbracht

    26413979 Dornbracht Shower set without hand shower

    Google翻訳,
    ハンドシャワーなしのDornbrachtシャワーセット
    仕様
    • Dornbracht Shower set without hand shower

      • slide bar
      • Pipe diameter 18 mm
      • gauge 853 mm
      • metal shower hose 1750mm with integrated anti-twist protection
      • shower hose connector 3/8"

      This article does not include a hand shower!
      Fits MEM, CL.1, Symetrics, IMO, Meta, Tara., VAIA, LULU, Lissé

      Available in chrom, platinum matt, platinum, matt white, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

      Accessory is needed

    技術仕様
    • 固有参照番号26413979
    • 製品ファミリGeneric
    • 製品グループShowers - Slide bars & Shower Sets
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-10-11
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材真鍮
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)1.6
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010109
    • ETIM 名称Sliding rod combination