製品の公開
28786710FF0010 LULU Rain shower with wall fixing
28786710FF0010 LULU Rain shower with wall fixing
28786710FF0010 LULU Rain shower with wall fixing
28786710FF0010 LULU Rain shower with wall fixing
28786710FF0010 LULU Rain shower with wall fixing
28786710FF0010 LULU Rain shower with wall fixing
    Dornbracht

    28786710FF0010 LULU Rain shower with wall fixing

    Google翻訳”,
    壁固定付きLULUレインシャワー
    仕様
    • LULU Rain shower with wall fixing

      • 17-3/4" Projection
      • Stream: Rain
      • Descaling system
      • 11-3/4" x 9-1/2" Rain showerhead
      • Flange 3-1/8" x 2-3/8"
      • 1/2" connection
      • Water flow rate limited to max. 1.8 gpm

      Codes & Standards

      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1

      Available in chrome, platinum matte, Brushed Durabrass, Dark Platinum matte

      Accessory is needed 35085970-900010 Concealed wall elbow 

    技術仕様
    • Unique ref28786710FF0010
    • コレクションセットLulu
    • コレクションLULU
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-10-19
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)4.76
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011383
    • ETIM 名Shower head
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass2015詳細Shower heads
    • MasterFormat 2014 コード22 40 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
    • OmniClassNumber23-31 17 19
    • OmniClassタイトルShower Head Fixtures
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures