製品の公開
33510665 Meta META PURE Single-lever basin mixer with pop-up waste
33510665 Meta META PURE Single-lever basin mixer with pop-up waste
33510665 Meta META PURE Single-lever basin mixer with pop-up waste
33510665 Meta META PURE Single-lever basin mixer with pop-up waste
    Dornbracht

    33510665 Meta META PURE Single-lever basin mixer with pop-up waste

    Google翻訳”,

    33510665 MetaMETAPUREポップアップ廃棄物付きシングルレバーベイスンミキサー123mm

    仕様
    • 33510665 Meta META PURE Single-lever basin mixer with pop-up waste 123 mm

      • 123 mm projection
      • progressive cartridge
      • pivotable spout 360°
      • circular, air-enriched flow
      • height of mixer 272 mm
      • height up to aerator 202 mm
      • hole diameter 35 mm
      • 2x screw-in M 8 x 1 pressure hose, leak-tested
      • max. flow 5.7 l/min
      • lead-free

      Only suitable for basins with an overflow.

      Available in chrome, platinum matt, matt black, chrome matt

    技術仕様
    • Unique ref33510665
    • コレクションセットMeta
    • コレクションMETA
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-03-11
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)2.31
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類バルブ
    • ETIM コードEC011328
    • ETIM 名Washbasin mixing tap
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_84
    • Uniclass2015詳細Sink taps
    • MasterFormat 2014 コード22 40 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米