製品の公開
41770979 SERENITY SKY Rain panel (2 flow modes)
41770979 SERENITY SKY Rain panel (2 flow modes)
41770979 SERENITY SKY Rain panel (2 flow modes)
41770979 SERENITY SKY Rain panel (2 flow modes)
41770979 SERENITY SKY Rain panel (2 flow modes)
41770979 SERENITY SKY Rain panel (2 flow modes)
41770979 SERENITY SKY Rain panel (2 flow modes)
    Dornbracht

    41770979 SERENITY SKY Rain panel (2 flow modes)

    Google翻訳”,

    SERENITY SKY を使用すると、バスルームやスパに効果的な水の体験をもたらすことができます。クナイプやアクアプレッシャーなどの有益なトリートメントが、毎日の健康習慣の自然な一部になります。

    SERENITY SKY には、統合された光ギャップのない 2 つのフロー モード オプションがあります。表面仕上げのバリエーションもいくつか用意されています。

    したがって、さまざまなニーズを満たすために複数のソリューションを提供できます。

    Dornbrachtに連絡する

    仕様
      • exposed trim parts
      • Rain panel with 2 different spray modes
      • PURIFY RAIN, 175 x 175 mm, max. flow rate 10 l/min (at 3 bar)
      • FULL RAIN, 455 x 315 mm, max. flow rate 14 l/min (at 3 bar)
      • Rain panel, 600 x 420 mm
      • min. recess depth 150 mm
      • weight 15kg
      • feed pipe (hot/cold): 2x DN 20
      • with anti-scale system
      • Recommended control element: xTool
      • Not suitable for use in a steam room.
    技術仕様
    • Unique ref41770979
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-07-10
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011383
    • ETIM 名Shower head
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass2015詳細Shower heads
    • MasterFormat 2014 コード22 40 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
    • OmniClassNumber23-31 17 19
    • OmniClassタイトルShower Head Fixtures

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米