製品の公開
POLYCARBONATE arcoPlus®DB connect CURTAIN WALLS
POLYCARBONATE arcoPlus®DB connect CURTAIN WALLS
POLYCARBONATE arcoPlus®DB connect CURTAIN WALLS
POLYCARBONATE arcoPlus®DB connect CURTAIN WALLS
POLYCARBONATE arcoPlus®DB connect CURTAIN WALLS
POLYCARBONATE arcoPlus®DB connect CURTAIN WALLS
POLYCARBONATE arcoPlus®DB connect CURTAIN WALLS
POLYCARBONATE arcoPlus®DB connect CURTAIN WALLS
POLYCARBONATE arcoPlus®DB connect CURTAIN WALLS
POLYCARBONATE arcoPlus®DB connect CURTAIN WALLS
    Dott. Gallina

    POLYCARBONATE arcoPlus®DB connect CURTAIN WALLS

    Google翻訳”,
    arcoPlus®DBconnectシステムは、高性能な垂直半透明アプリケーションを実現するために設計されています。用途に応じて様々なタイプのarcoPlus®パネルを組み合わせることができます(主に4つの標準構成で販売されています)。特殊なジョイントプロファイルを使用して2枚のarcoPlus®パネルを接合することで、内部に1つまたは2つの空洞を持つ二重または三重の壁を構築できます。また、多層構造により、arcoPlus®DBconnectは優れた断熱効果を発揮する半透明の垂直壁を作成するための理想的なソリューションです。ジョイントプロファイルは、光透過率や耐荷重性に関するお客様の要件を満たすため、ポリカーボネートまたはアルミニウムの2つのバージョンで設計されています。さらに、非貫通固定方法を採用しているため、パネルに穴あけ加工をする必要がなく、パネルの自由な拡張など、美観と機能の両方の利点を提供します。利点:美しいデザインソリューション、簡単かつ低コストの設置、高い耐荷重性、光透過性、紫外線および雹に対する耐性、断熱性
    仕様
    • Linear thermal expansion 0,065mm/m°C Temperature range -40°C +120 °C U.V. rays protection Coextrusion on 2 sides Fire reaction EN 13501-1 EuroClass B-s1,d0 Min. bending radius Non-bendable Slope MIN Contact the Technical Department
    技術仕様
    • Unique refarcoPlusDBconnectCURTAINWALLS
    • 公開日2025-09-02
    • エディション1
    関連
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - カーテンウォール
    • IFC分類壁
    • OmniClassNumber23-13 33 19 11
    • OmniClassタイトルCladding and Curtainwall Panels

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 北米 オセアニア アフリカ