製品の公開
POLYCARBONATE arcoPlus® 626 CURTAIN WALLS
POLYCARBONATE arcoPlus® 626 CURTAIN WALLS
POLYCARBONATE arcoPlus® 626 CURTAIN WALLS
POLYCARBONATE arcoPlus® 626 CURTAIN WALLS
POLYCARBONATE arcoPlus® 626 CURTAIN WALLS
POLYCARBONATE arcoPlus® 626 CURTAIN WALLS
POLYCARBONATE arcoPlus® 626 CURTAIN WALLS
POLYCARBONATE arcoPlus® 626 CURTAIN WALLS
POLYCARBONATE arcoPlus® 626 CURTAIN WALLS
POLYCARBONATE arcoPlus® 626 CURTAIN WALLS
    Dott. Gallina

    POLYCARBONATE arcoPlus® 626 CURTAIN WALLS

    Google翻訳”,
    arcoPlus®626は、厚さ20mmの6層共押出多層ポリカーボネートパネルと、アルミニウムプロファイルにスナップフィットされた600mmモジュールで構成されるモジュラーシステムです。垂直なインフィル壁、屋根(最小勾配5%)、および曲面屋根(最小半径4.0m)に使用できます。利点:簡単かつ低コストの設置、光透過性、紫外線および雹への耐性、自立設置、断熱性
    仕様
    • Thickness 20mm Structure 6 walls Effective modular width 600mm Panel length No limits Available colors Standard + Caleido + RTG Special colours on request Features: Thermal insulation 1,7 W/m²K Acoustic insulation 20 dB Linear thermal expansion 0,065mm/m°C Temperature range -40°C +120 °C U.V. rays protection Coextrusion Fire reaction EN 13501-1 EuroClass B-s1,d0 Min. bending radius 4,0m MIN slope 5% Light transmission crystal 58%
    技術仕様
    • Unique refarcoPlus626CURTAINWALLS
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-09-02
    • エディション1
    関連
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - カーテンウォール
    • IFC分類カーテン・ウォール
    • OmniClassNumber23-13 33 27 11
    • OmniClassタイトルCurtain Walls

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 北米 オセアニア アフリカ