製品の公開
POLYCARBONATE arcoWall®5613 INTERNAL WALLS
POLYCARBONATE arcoWall®5613 INTERNAL WALLS
POLYCARBONATE arcoWall®5613 INTERNAL WALLS
POLYCARBONATE arcoWall®5613 INTERNAL WALLS
POLYCARBONATE arcoWall®5613 INTERNAL WALLS
POLYCARBONATE arcoWall®5613 INTERNAL WALLS
POLYCARBONATE arcoWall®5613 INTERNAL WALLS
POLYCARBONATE arcoWall®5613 INTERNAL WALLS
POLYCARBONATE arcoWall®5613 INTERNAL WALLS
POLYCARBONATE arcoWall®5613 INTERNAL WALLS
    Dott. Gallina

    POLYCARBONATE arcoWall®5613 INTERNAL WALLS

    Google翻訳”,
    arcoWall®5613は、厚さ60mmの13層共押出ポリカーボネートパネルと、あらゆるプロジェクトのニーズに合わせてカスタマイズ可能な独自のアルミニウムプロファイルを組み合わせたモジュールシステムです。自立型半透明壁システムarcoWall®5613は、当社の50年以上の経験から生まれたものです。当社は、建築市場における代替案の探求と、独自の革新的なシステムの創出に常に取り組んでいます。利点:開閉システムに対応、簡単かつ低コストでの設置、耐火性能EN 13501-1 EuroClass B-s1、高断熱係数、高耐風性、光透過率、熱橋遮断
    仕様
    • Features Linear thermal expansion 0,065mm/m°C Temperature range -40°C +120 °C U.V. rays protection Coestrusione Fire reaction EN 13501-1 EuroClass B-s1,d0 Raggio curvatura MIN non curvabile Pendenza MIN - Trasmissione Luminosa (τv) Cristallo 37% Thickness 60mm Structure 13 walls Effective modular width 500mm Panel length No limits Thermal insulation 0,7 W/m²K Acoustic insulation Rw ( ISO 717-1) 22 dB Available colors Standard + Caleido + RTG
    技術仕様
    • Unique refarcoWall5613INTERNALWALLS
    • 公開日2025-09-02
    • エディション1
    関連
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 内壁・パーティション
    • IFC分類

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 北米 オセアニア アフリカ