製品の公開
POLYCARBONATE arcoPlus® 626 Reversò
POLYCARBONATE arcoPlus® 626 Reversò
POLYCARBONATE arcoPlus® 626 Reversò
POLYCARBONATE arcoPlus® 626 Reversò
POLYCARBONATE arcoPlus® 626 Reversò
    Dott. Gallina

    POLYCARBONATE arcoPlus® 626 Reversò

    Google翻訳”,
    arcoPlus®626 reversòは、厚さ20mmの6層共押出多層ポリカーボネートパネルで構成されるモジュラーシステムです。既存の構造物に専用のアンカーブラケットで固定します。パネルは、スナップ留め可能な保護されたポリカーボネートジョイントカバープロファイル、または完全な防水性を保証するアルミニウムコネクターによって互いに一体化されています。陸屋根の場合は最小5%の勾配、曲面屋根の場合は最小半径4.0mの勾配が必要です。利点:簡単かつ低コストの設置、光透過性、最小曲げ半径4m、紫外線および雹に対する耐性、断熱性
    仕様
    • Thickness 20 mm Structure 6 walls Effective modular width 600mm Panel length No lomits Available colors Standard + Caleido + RTG Special colours on request Features: Thermal insulation 1,7 W/m²K Acoustic insulation 20 dB Linear thermal expansion 0,065mm/m°C Temperature range -40°C +120 °C U.V. rays protection Co-extrusion on 2 sides Fire reaction EN 13501-1 EuroClass B-s1,d0 Min. bending radius 4,0m MIN slope 5% Light transmission crystal 58%
    技術仕様
    • Unique refarcoPlus626Reverso
    • 公開日2025-09-02
    • エディション1
    関連
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
    • IFC分類屋根

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 北米 オセアニア アフリカ