製品の公開
DOYMAfix® Connect HP/B
DOYMA GmbH & Co

DOYMAfix® Connect HP/B

Google翻訳”,
  • 新築・既存建物の両方で使用可能
  • 完全なパッケージには、接続とシーリングに必要なすべてのアセンブリとコンポーネントが含まれています。
  • すぐに接続可能。一般的なアダプタニップルがすべて付属
  • ステンレス鋼のコルゲートパイプは接続に高い柔軟性を提供します(押し戻すことなく降伏します)

  • 継手なしで曲げを柔軟に作成

  • 特別なツールを使わずに素早く簡単に設置できます

  • 1人で設置可能

  • すべてのメディアラインはフレキシブルジャケットパイプDN200で保護されています

  • パイプとケーブルの個別配線

  • 電源ケーブルと制御ケーブルは別々に配線

  • 必要なケーブル(主電源/制御線)を通すことができる
    素早く簡単に

  • 曲げ半径0.5mの低曲げ半径
    認定された気密性

  • 100%酸素遮断ステンレスコルゲートパイプ

  • 波形によるセルフクリーニング効果

  • 分野横断的な組み立て(シェル、電気、HVAC)により、建設プロセスに柔軟性が生まれます。
仕様
    • Gas and water-tight
    • Certified under FHRK test regulation GE 101 – FHRK 40 D05
    • Radon-proof according to FHRK leaflet MB 101
技術仕様
  • Unique refdoymafix-connect-hp-b
  • コレクションセットHeat Pumps
  • コレクションInlet
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-07-01
  • エディション1
関連
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒートポンプ
  • IFC分類ダクト・セグメント
  • ETIM コードEC000209
  • ETIM 名Fire protection compound/binding/foam/sealant
  • Uniclass2015コードPr_30_31_76_96
  • Uniclass2015詳細Waterproof gap filling sealants
  • OmniClassNumber23-13 25 17
  • OmniClassタイトルWaterproofing