製品の公開
Quantech QTH1 Air-to-Water Inverter Scroll Heat Pumps
Quantech QTH1 Air-to-Water Inverter Scroll Heat Pumps
    Johnson Controls

    Quantech QTH1 Air-to-Water Inverter Scroll Heat Pumps

    5つ星のうち4.94.9(8 レビュー)
    Google翻訳”,

    Quantech QTH1 空冷フル DC インバーター モジュラー ヒート ポンプは、エア ハンドリングまたはターミナル ユニットを使用するすべての空調アプリケーションに冷水と温水を提供します。このユニットは完全に自己完結型で、屋外の屋上または地面に設置できるように設計されています。

    パッケージ化された各ユニットには、密閉スクロール コンプレッサー、液体熱交換器、空気

    冷却コンデンサー、R-454B 冷媒、耐候性マイクロプロセッサー コントロール センターがすべて板金フレームに取り付けられています。ユニットは単一または複数のユニットの設置に適しており、1 つの制御グループ ネットワーク内で最大 32 個のモジュールを一緒に接続できます。単一点電気接続を備えた工場出荷時のパッケージとして、最大 4 つのモジュールを提供できます。このユニットは、空気熱源熱交換器による負荷分散機能を備えた 2 パイプ リバーシブル ヒート ポンプまたは 4 パイプ同時加熱冷却機として利用できます。

    仕様
    • CAPACITY: 35-ton individual modules with combined modularity up to 140 tons

      The 2-pipe or 4-pipe modular inverter scroll heat pump design of the Quantech QTH1 offers a broad operating range and delivers up to 140°F (60°C) water in heating capacities up to 443 MBH (heating only mode) and 546 MBH (simultaneous heating and cooling mode). The QTH1 is designed to be a stand-alone heating and cooling solution for use in the following applications: Offices, K-12 schools, Hotels, Multi-unit residential buildings, Healthcare facilities. The QTH1 is also an ideal solution in combination with larger water-to-water heat pump solutions.

      • R454B Low GWP refrigerant with future focus
      • IPLV ~20
      • Cooling EER ~10.2
      • Delivers COP up to 8.1 in simultaneous heating and cooling mode
      • Options for a 2-pipe (for heating or cooling) and a 4-pipe (for simultaneous heating and cooling)

      Building decarbonization is a global necessity, a corporate benchmark, a customer requirement and, increasingly, a competitive advantage. Therefore, Quantech® is helping to meet the need for decarbonization and electrification in the U.S. commercial HVAC market.

    技術仕様
    • Unique refqtch_qth1
    • コレクションセットChillers & Heat Pumps - Air Cooled
    • コレクションAir Cooled Chillers & Heat Pumps
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-10-06
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒートポンプ
    • IFC分類冷却装置
    • ETIM コードEC012034
    • ETIM 名Heat pump (air/water) monobloc type
    • Uniclass2015コードPr_70_60_37_04
    • Uniclass2015詳細Air to water heat pumps
    • MasterFormat 2014 コード23 81 43
    • MasterFormat 2014 タイトルAir-Source Unitary Heat Pumps
    • OmniClassNumber23-33 17 11
    • OmniClassタイトルPackaged Heat Pumps

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ