製品の公開
DOYMAfix® Connect HP/P
DOYMA GmbH & Co

DOYMAfix® Connect HP/P

Google翻訳”,
  • パッケージ一式には、接続とシーリングに必要なすべてのアセンブリとコンポーネントが含まれています。
  • すぐに接続可能。一般的なアダプターニップルはすべて付属。
  • ステンレス鋼製の波形管は、接続時に高い柔軟性を発揮します(押し戻しなしで変形します)。
  • 継手なしで柔軟な曲げ加工が可能
  • 特別な工具は不要で、素早く簡単に設置できます。
  • 一人での設置作業
  • すべてのメディアラインは、DN200のフレキシブルジャケットパイプで保護されています。
  • 配管とケーブルの別々な配線
  • 電源ケーブルと制御ケーブルは別々に配線する
  • 必要なケーブル(電源線/制御線)を素早く簡単に引き込むことができます。
  • 曲げ半径0.5m
  • 気密性が認証済み
  • 100%酸素遮断ステンレス鋼製波形管
  • 波型構造によるセルフクリーニング効果
  • 分野横断的な組み立て(外装、電気、空調)により、建設プロセスに柔軟性が生まれます。
仕様
    • Gas and water-tight
    • Certified under FHRK test regulation GE 101 – FHRK 40 D05
    • Radon-proof according to FHRK leaflet MB 101
技術仕様
  • Unique refdoymafix-connect-hp-p
  • コレクションセットHeat Pumps
  • コレクションInlet
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-07-01
  • エディション1
関連
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒートポンプ
  • IFC分類ダクト・セグメント
  • ETIM コードEC000209
  • ETIM 名Fire protection compound/binding/foam/sealant
  • Uniclass2015コードPr_30_31_76_96
  • Uniclass2015詳細Waterproof gap filling sealants
  • OmniClassNumber23-13 25 17
  • OmniClassタイトルWaterproofing