製品の公開
DOYMAfix® HP/O-S
DOYMA GmbH & Co

DOYMAfix® HP/O-S

Google翻訳”,
  • 新築・既存建築物どちらにも使用可能
  • 確実な断熱性能 - GEG要件の充足
  • 美しい表面仕上げの、見た目にも美しい壁面移行部
  • 一般的な壁構造であれば、あらゆる用途に使用できます。
  • 構造条件に合わせて長さをカスタマイズ調整
  • 一人での設置作業
  • 壁の完成後すぐに設置作業を行うことができます。
  • 配管とケーブルの別々な配線
  • 電源ケーブルと制御ケーブルを別々に配線する
  • 熱分離により熱橋を回避
  • 鳥よけ構造
  • 軽量なので設置が容易です
  • 迅速かつ簡単な設置で時間を節約できます
  • 複数の専門業者による施工(躯体工事、電気工事、空調設備工事)は、建設プロセスに柔軟性をもたらします。
仕様
    • Proof of airtightness in accordance with EN 12114 and asessment in accordance with DIN 4108-2
    • Gas-tight - installation possible within the protection zone for R290
    • Proof of impermeability to driving rain in accordance with EN 1027
    • Sound insulation in accordance with DIN EN ISO 10140-2
    • Corrosion-free component
技術仕様
  • Unique refdoymafix-hp-o-s
  • コレクションセットHeat Pumps
  • コレクションInlet
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-05-11
  • エディション1
関連
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒートポンプ
  • OmniClassNumber23-13 25 17
  • OmniClassタイトルWaterproofing