製品の公開
Drive Medical 11117N-1 Heavy Duty Bariatric Folding Commode
Drive Medical 11117N-1 Heavy Duty Bariatric Folding Commode
Drive Medical 11117N-1 Heavy Duty Bariatric Folding Commode
Drive Medical 11117N-1 Heavy Duty Bariatric Folding Commode
    Drive Medical

    Drive Medical 11117N-1 Heavy Duty Bariatric Folding Commode

    Google翻訳”,
    • 3つの簡単なステップでの工具不要の組み立て(図A-C)。
    • 保管や輸送のために簡単に開いたり折りたたんだりできます。
    • 蓋付きの耐久性のあるプラスチック製の16½"深さのスナップオンシート。
    • 追加の快適さのためのプラスチック製のアームレスト。
    • 取り外し可能な工具不要の背面。
    • キャリーハンドル、カバー、スプラッシュシールド付きの12qt便器バケットが付属しています。
    • 耐荷重650ポンド。

    Amazon.comで紹介されているように

    #DriveMedical #BedsideCommode #Commode #FoldingBedsideCommode #BariatricCommode

    仕様
    • Carton Shipping Weight: 25/50 lbs.
      Height: 15.5" - 22"
      Seat Dimensions: 13.75" (W) x 16.5" (D)
      Warranty: Limited Lifetime
      Weight: 19 lbs.
      Weight: Capacity 650 lbs
      Width: 24" between arms | 31.75" Outside

    技術仕様
    • Unique refDrive-Medical-11117N-1-Heavy-Duty-Bariatric-Folding-Commode
    • コレクションセットCommode
    • コレクションFolding
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-03-04
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレアクセサリー
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • MasterFormat 2014 コード11 73 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPatient Care Equipment
    • OmniClassNumber23-25 45 00
    • OmniClassタイトルPatient Care Products