製品の公開
K-24546 Kumin® Toilet paper holder
Kohler

K-24546 Kumin® Toilet paper holder

Google翻訳”,

Kumin®コレクションは、トイレットペーパーホルダー、スペアのすっきりとしたライン、微妙な角度のある表面のブレンドで、目を引く現代的なスタイルをバスルームにもたらします。

特徴

  • Kumin®コレクションの他の製品とコーディネートします。
  • ピボットホルダーにより、トイレットペーパーの交換がすばやく簡単にできます。

材料

  • 耐久性と信頼性のためのプレミアムメタル構造。
  • KOHLER仕上げは、腐食や変色に耐えます。

インストール

  • 取り付けハードウェアとインストールテンプレートが含まれています。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-24546
  • コレクションセットAccessories
  • コレクションKumin®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-05-31
  • エディション1
  • 高さ(inch)1.81
  • 幅(inch)8.25
  • 奥行き(inch)2.87
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレアクセサリー
  • Uniclass2015コードPr_40_70_22_90
  • Uniclass2015詳細Toilet paper dispensers
  • MasterFormat 2014 コード10 28 13
  • MasterFormat 2014 タイトルToilet Accessories
  • OmniClassNumber23-31 25 21
  • OmniClassタイトルToilet Paper Dispensers