製品の公開
Drive Medical 11148-1 Steel Folding Bedside Commode
Drive Medical 11148-1 Steel Folding Bedside Commode
Drive Medical 11148-1 Steel Folding Bedside Commode
    Drive Medical

    Drive Medical 11148-1 Steel Folding Bedside Commode

    Google翻訳”,
    • 簡単に開いて折りたたむことができます。
    • 平らに折りたためるので、保管や輸送に便利です。
    • ツール不要のセットアップ(図A-F)。
    • シートと蓋に耐久性のあるプラスチックスナップ。
    • 灰色の粉末コーティングされた鋼の溶接構造により、強度と耐久性が向上します。
    • 追加の快適さのためのプラスチック製の腕。
    • 7.5 qtの便器バケット、カバー、スプラッシュシールドが付属しています。
    • 制限付き永久保証。
    • 製品のハングタグに付いているピギーバックラベル。

    Amazon.comで紹介されているように

    #DriveMedical #BedsideCommode #Commode #FoldingBedsideCommode

    仕様
    • Carton Shipping Weight: 63 lbs
      Seat Dimensions: 13.5" (W) x 15" (D)
      Seat Height: 16.6" x 22.5" (H)
      Warranty: Limited Lifetime
      Weight: 15 lbs
      Weight Capacity: 350 lbs
      Width: 18" between arms | 22.5" outside

    技術仕様
    • Unique refDrive-Medical-11148-1-Steel-Folding-Bedside-Commode
    • コレクションセットCommode
    • コレクションFolding Bedside
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-03-04
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 副マテリアルパウダー・コート・スチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレアクセサリー
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • MasterFormat 2014 コード11 73 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPatient Care Equipment
    • OmniClassNumber23-25 45 00
    • OmniClassタイトルPatient Care Products