製品の公開
Drive Medical RTL11158KDR Steel Folding Frame Commode
Drive Medical RTL11158KDR Steel Folding Frame Commode
    Drive Medical

    Drive Medical RTL11158KDR Steel Folding Frame Commode

    Google翻訳”,
    • 簡単で工具不要の組み立て。
    • 保管や輸送のために簡単に開いたり折りたたんだりできます。
    • 耐久性のあるプラスチック製のスナップオンシートと蓋。
    • 粉末コーティングされた鋼溶接構造。
    • 追加の快適さのためのプラスチック製の腕。
    • キャリーハンドル、カバー、スプラッシュシールド付きの7.5qt便器バケットが含まれています。

    Amazon.comで紹介されているように

    #DriveMedical #Commode #FoldingCommode #SteelCommode

    仕様
    • Carton Shipping Weight: 17.5 lbs
      Seat Dimensions: 13.75" (W) x 16.25" (D)
      Seat Height: 17.0" X 23.0"
      Warranty: Limited Lifetime
      Weight: 13 lbs
      Weight Capacity: 350 lbs
      Width: 18.125" between arms | 22.25" Outside

    技術仕様
    • Unique refDrive-Medical-RTL11158KDR-Steel-Folding-Frame-Commode
    • コレクションセットCommode
    • コレクションFolding
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-03-04
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 副マテリアルパウダー・コート・スチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレアクセサリー
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • MasterFormat 2014 コード11 73 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPatient Care Equipment
    • OmniClassNumber23-25 45 00
    • OmniClassタイトルPatient Care Products