製品の公開
Global Winds Series - Hardwood Flooring
Global Winds Series - Hardwood Flooring
Global Winds Series - Hardwood Flooring
Global Winds Series - Hardwood Flooring
Global Winds Series - Hardwood Flooring
Global Winds Series - Hardwood Flooring
    DUCHATEAU

    Global Winds Series - Hardwood Flooring

    Google翻訳”,

    グローバル・ウィンズの各スタイルは、太陽、風、そして時間という要素によって内側から熟成された色彩によって生み出され、木の真の魂が輝きを放っています。この自然との繋がりを反映し、各フロアには世界各地で見られる独特の風にちなんで名付けられています。

    DUCHATEAUに連絡する

    仕様
    • Wear Layer: 4 mm

      Plank Width: Flat Plank: 7.5” (190 mm) | Herringbone: 5” (125 mm)

      Plank Length: Flat Plank: Random Length Up to 75" (1910 mm) | Herringbone: Fixed Length of 24” (610 mm)

      Species: European White Oak

      Grade: Character

      Finish: UV Lacquer

      Surface Treatment: Brushed

      Installation: Glue-Down, Nail/Staple with Glue-Assist, or Floating

      Construction: Engineered

      Thickness: 5/8” (15 mm)

      Radiant Heating: Approved (see installation instructions)

      Trims: Glue-Down, Nail/Staple with Glue-Assist, or Floating

      Coverage Per Box: Flat Planks: 23.44 SQ.FT | Herringbone: 9.85 SQ. FT.

    技術仕様
    • Unique refglobal-winds-series
    • コレクションセットFloors
    • コレクションHardwood Flooring
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-12-23
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル木
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - 木の床
    • IFC分類Floor
    • Uniclass2015コードSs_30_20_90
    • Uniclass2015詳細Wood and composite unit flooring systems
    • MasterFormat 2014 コード09 64 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWood Flooring
    • OmniClassNumber23-15 17 13 11
    • OmniClassタイトルWood Flooring

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ