製品の公開
Martyn Lawrence Bullard (MLB) - Hardwood Flooring
Martyn Lawrence Bullard (MLB) - Hardwood Flooring
Martyn Lawrence Bullard (MLB) - Hardwood Flooring
Martyn Lawrence Bullard (MLB) - Hardwood Flooring
Martyn Lawrence Bullard (MLB) - Hardwood Flooring
Martyn Lawrence Bullard (MLB) - Hardwood Flooring
Martyn Lawrence Bullard (MLB) - Hardwood Flooring
Martyn Lawrence Bullard (MLB) - Hardwood Flooring
    DUCHATEAU

    Martyn Lawrence Bullard (MLB) - Hardwood Flooring

    Google翻訳”,

    デュシャトーは世界的に有名なインテリアデザイナー、マーティン・ローレンス・ブラードと提携

    モダンとクラシックの建築家からインスピレーションを得た、ハードウッドフローリングコレクション。伝統のデザインに根ざした完璧な仕上げを、現代向けに再解釈しました。

    「DUCHATEAUとのコレクションは、偉大な建築家たちにインスピレーションを得ています。それぞれの建築家には、それぞれ素晴らしい物語があります。歴史に根ざしたこれらの色彩は時代を超越し、彼らが世界にもたらした歴史と素晴らしい経験への敬意を表しています。」

    DUCHATEAUに連絡する

    仕様
    • Wear Layer4 mm
      Plank Width
      9.5" (240 mm)

      Plank Length

      Random Length up to 86 5/8" (2200 mm)
      Species
      European White Oak
      Grade
      Character
      Finish
      UV Lacquer
      Surface Treatment
      Brushed
      Installation
      Glue-Down, Nail/Staple with Glue Assist
      Construction
      Engineered
      Thickness
      5/8" (15 mm)
      Radiant Heating
      Approved (see installation instructions)
      Hardwood Trims
      Bullnose, Squarenose, Threshold, T-Mold, Reducer

    技術仕様
    • Unique refMLB-Collection
    • コレクションセットFloors
    • コレクションHardwood Flooring
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-12-23
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - 木の床
    • IFC分類Floor
    • Uniclass2015コードSs_30_20_90
    • Uniclass2015詳細Wood and composite unit flooring systems
    • MasterFormat 2014 コード09 64 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWood Flooring
    • OmniClassNumber23-15 17 13 11
    • OmniClassタイトルWood Flooring