製品の公開
Branch Piece D180 → 2 x D160
DUCO

Branch Piece D180 → 2 x D160

Google翻訳”,

Duco分岐ピース(D180 → 2 XD 160)は、DucoBox Energy Comfort (Plus)およびDucoBox Energy Skyにマルチゾーンバルブを迅速に設置するために開発されました。綿密に設計された設計により、圧力が両ゾーンに均等に分散され、システムの音響特性が向上します。ジョイント付きの接続ピースにより、分岐ピースはあらゆるタイプのDUCO換気システムに取り付けることができます。マルチゾーンバルブは、追加部材なしで気密に取り付けることもできます。時間を節約 = コストを節約!

技術仕様
  • Unique refbranch-piece-d180-2-x-d160
  • コレクションセットMechanical Ventilation
  • コレクションAccessories
  • タイプ建築資材
  • 公開日2025-07-18
  • エディション1
  • 高さ(Mm)380
  • 幅(mm)365
  • 奥行き(mm)220
関連
  • 主なマテリアル発泡ポリプロピレン(EPP)
  • 設計国ベルギー
  • 製造国ベルギー
  • 正味重量(kg)0.26
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
  • ETIM コードEC010186
  • ETIM 名T-Y-piece round air duct

対応地域

ヨーロッパ
イギリス
オランダ
ベルギー