製品の公開
CO2 Boxsensor
DUCO

CO2 Boxsensor

Google翻訳”,

ボックスセンサーは、DucoBox Silent(CO2

-または水分測定)および

DucoBox Energy Premium(水分測定のみ)

仕様
  • Box sensors can be installed very easily and quickly in the ventilation unit and provide CO2 and/or moisture measurement in an air duct. They are wired directly to the printed circuit board. This means that no cabling for room sensors has to be provided. A DucoBox Silent Connect can contain a maximum of two box sensors – one CO2 Box sensor and/or one Moisture Box sensor – which can each be clicked separately into a specific duct opening or together in one duct opening of the DucoBox.

技術仕様
  • Unique refco2-boxsensor
  • コレクションセットMechanical Ventilation
  • コレクションVentilation Units
  • タイプサブコンポーネント
  • 公開日2022-03-16
  • エディション1
  • 高さ(Mm)110
  • 幅(mm)45
  • 奥行き(mm)35
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
  • 設計国ベルギー
  • 製造国ベルギー
  • 正味重量(kg)0.04
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • IFC分類建物エレメント
  • ETIM コードEG015820
  • ETIM 名Electric and pneumatic sensors