製品の公開
CO2  Room sensor without control (White&Black)
DUCO

CO2 Room sensor without control (White&Black)

Google翻訳”,

Ducoのデマンド制御換気システムのオプション部品です。制御なしのCO2センサーは、室内環境の指標となるCO2濃度と居住空間の温度を測定し、換気システムを制御します。制御なしのCO2室内センサーは、230VACまたは24VDCで動作し、無線(「RF」)または有線(「Wired」)で通信します。

技術仕様
  • Unique refco2-room-sensor-without-control-white-and-black
  • タイプ建築資材
  • 公開日2025-10-22
  • エディション1
  • 高さ(Mm)69
  • 幅(mm)69
  • 奥行き(mm)55
関連
  • 設計国ベルギー
  • 製造国ベルギー
  • 正味重量(kg)0.18
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
  • ETIM コードEG015810
  • ETIM 名Measuring and control devices

対応地域

ヨーロッパ
イギリス
オランダ
ベルギー