製品の公開
Connection piece with joint D125/D125 (M/M)
DUCO

Connection piece with joint D125/D125 (M/M)

Google翻訳”,

ジョイント付き接続部品は、ダクト間(排気ダクトおよび/または給気ダクト)またはダクトとDucoBox間の迅速かつ確実な接続に使用されます。あらかじめ取り付けられたゴム製シールのおかげで、接続部では最大Dクラスの気密性が保証されます。

技術仕様
  • Unique refconnection-piece-with-joint-d125-d125-m-m
  • コレクションセットMechanical Ventilation
  • コレクションAccessories
  • タイプ建築資材
  • 公開日2026-10-30
  • エディション1
  • 高さ(Mm)120
  • 幅(mm)140.5
  • 奥行き(mm)140.5
関連
  • 主なマテリアルポリプロピレン
  • 副マテリアルゴム
  • 設計国ベルギー
  • 製造国ベルギー
  • 正味重量(kg)0.14
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
  • ETIM コードEC011220
  • ETIM 名Connecting piece, round air duct

対応地域

ヨーロッパ
イギリス
オランダ
ベルギー