製品の公開
Duco Connectivity Board 2.0
Duco Connectivity Board 2.0
    DUCO

    Duco Connectivity Board 2.0

    Google翻訳”,

    Ducoコネクティビティボードは、オプションのプリント基板で、REST API(ローカルまたはクラウド経由)またはModbus TCP(ローカル)を介してホームオートメーションシステムやビル管理システムに接続できます。どちらの接続方法もイーサネットまたはWi-Fi経由で可能です。

    Ducoコネクティビティボードを使用すると、ローカルP2P接続を介してDucoインストールアプリ*を使用することも可能になります。

    技術仕様
    • Unique refduco-connectivity-board-20
    • コレクションセットMechanical Ventilation
    • コレクションAccessories
    • タイプ建築資材
    • 公開日2026-10-16
    • エディション1
    • 高さ(Mm)25
    • 幅(mm)77
    • 奥行き(mm)76
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 設計国ベルギー
    • 製造国ベルギー
    • 正味重量(kg)0.01
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
    • ETIM コードEC000674
    • ETIM 名Interface for bus system

    対応地域

    ヨーロッパ
    イギリス
    オランダ
    ベルギー