製品の公開
Duco DoorVent
DUCO

Duco DoorVent

Google翻訳”,

DoorVentは、室内ドアに目立たないように配置できるトランジットグリルです。ドアの下のひび割れとは対照的に、DoorVentはドラフトを避け、迷惑なノイズを消音します。

仕様
  • A controlled air flow makes a major contribution to the optimal functioning of a ventilation system. The DoorVent ensures the desired amount of air flow between the different rooms of a building or home. In contrast to cracks under the door, the DoorVent avoids drafts and muffles the annoying noise. Fresh air must be able to circulate freely between the various indoor areas. That is why DUCO developed the DoorVent, an acoustic transit grille that is placed in the interior doors.

技術仕様
  • Unique refduco-doorvent
  • コレクションセットLouvre Doors
  • コレクションDucoDoor Grille
  • タイプ建築資材
  • 公開日2022-03-17
  • エディション1
  • 高さ(Mm)58
  • 幅(mm)41
  • 奥行き(mm)436
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国ベルギー
  • 製造国ベルギー
  • 正味重量(kg)0.49
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 非機械式換気
  • IFC分類建物エレメント
  • ETIM コードEG015240
  • ETIM 名Air inlet/extraction units

対応地域

ヨーロッパ
イギリス
オランダ
ベルギー