製品の公開
Duco Outdoor Temperature Sensor
DUCO

Duco Outdoor Temperature Sensor

Google翻訳”,

Duco 屋外温度センサーは、標準では屋外温度測定が装備されていない NightBoost 搭載換気システムに不可欠な部分です。このセンサーのおかげで、システムは気候状況を自動的に検出し、事前に設定された時間パターンではなく実際の屋外温度に基づいて夜間の冷房を制御します。このようにして、NightBoost の原理がさらにスマートに適用されます。

センサーは、Duco 有線通信をサポートするすべての DUCO 換気ユニットと有線通信します。

仕様

技術仕様
  • Unique refduco-outdoor-temperature-sensor
  • コレクションセットMechanical Ventilation
  • コレクションAccessories
  • タイプ建築資材
  • 公開日2024-10-29
  • エディション1
  • 高さ(Mm)99
  • 幅(mm)132
  • 奥行き(mm)36
関連
  • 主なマテリアルABS樹脂
  • 設計国ベルギー
  • 製造国ベルギー
  • 正味重量(kg)0.11
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
  • IFC分類建物エレメント
  • ETIM コードEG000026
  • ETIM 名Sensors
  • OmniClassNumber23-27 11 11 23
  • OmniClassタイトルTemperature Sensors

対応地域

ヨーロッパ
イギリス
オランダ
ベルギー